FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Modèle 1
Blocage de vis
Modèle 2
Standard
DIN
DIN 25201
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
D1=Diamètre intérieur
8,7
D2=Diamètre extérieur
13,5
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
2,2
Pour=Pour vis
M8
Type de fixation
alésage
UVC
1 kos = 1 par
pour vis en pouces
5/16
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué, dureté ≥ 465 HV 1.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
Nota
Les rondelles autobloquantes empêchent le desserrage des vis exposées à des contraintes radiales, des oscillations ou des vibrations. Même en cas de faible précontrainte de la vis, l’assemblage par vis bénéficie ainsi d’une protection sûre contre le desserrage. Pour les assemblages vis/écrou présentant une disposition au desserrage dûe aux charges dynamiques importantes, la vis ou l’écrou entraîne la rondelle autobloquante. Plus l'assemblage tente de se desserrer, plus l’effet de blocage s’accentue.Livraison par paires contre-collées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté