Rondelle entretoise rectifiÈ acier de traitement bruni, extrémité trempée 07523-08003
- Hauteur rectifiée
- Résistance plus élevée
Unité de vente
€14.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle entretoise
Modèle 1
rectifiÈ
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre intérieur
9
D2=Diamètre extérieur
24
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
3
Type de fixation
alésage
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
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Faces d'appui rectifiées.
Nota
En insérant la rondelle réhausse entre la base du crochet de bridage et la surface d’appui on augmente la plage de serrage. Si la rondelle réhausse est placée entre le corps de base et la douille de guidage pour crochet de bridage ou l‘réhausse, elle empêche la détérioration de la surface d‘appui.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.