Rondelle acier naturel 07300-14
- Pour la répartition de la force
- Protection de la surface du composant
- Acier ou Inox
Unité de vente
€0.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
DIN EN ISO
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
15
D2=Diamètre extérieur
28
G=filetage / pour filetage
M14
H=Hauteur
2,5
Pour=Pour vis
M14
Type de fixation
alésage
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.