FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 433
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M12
D1
13
D2
20
H
2
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
Rondelles en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought