Shim ring steel bright 07522-3747150
- Réduction importante du jeu axial
- Compatibles entre eux pour obtenir des forces variées
Unité de vente
€0.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de calage
DIN
DIN 988
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre intérieur
37
D2=Diamètre extérieur
47
G=filetage / pour filetage
M36
H=Hauteur
1,5
Type de fixation
alésage
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
Material
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Bright.
Note
With shim washers, an existing axial backlash can be significantly reduced. They are available with a thicknesses from 0.1 mm. Any thicknesses can made by combining several shim washers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.