Rondelle convexe et concave combinés acier cémenter 07420-10-061
- Montage rapide et simple
- Imperdables
- Débattement de 4° max.
Unité de vente
6,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle convexe et concave
Modèle 1
combinés
DIN
similaire à DIN 6319
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
cémenter
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
traité
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
9
D1
6,4
D2
7,4
D3
13
G
M6
H
7
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
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota
La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.