Joint et rondelle Hygienic Usit® acier inoxydable 07300-03-044
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Taille M4 - M16
- Rondelle facile à monter et à remplacer
- Convient pour le nettoyage CIP/SIP
- Résistant aux fluides polaires et non polaires (XP45)
8,74 €
Description
La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® établit de nouvelles normes de propreté dans l'industrie de transformation grâce à un joint très fiable et à une conception hygiénique. De nombreux fabricants de machines et d'installations pour l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique utilisent souvent des rondelles standard ou des joints toriques pour les raccords vissés dans ou autour de l'espace de production. Ceux-ci ne sont cependant pas conformes aux normes de l'EHEDG, car des germes ou des biofilms peuvent se former sous forme de colonies bactériennes et de corrosion sous la tête de vis, ce qui ne garantit pas une conception hygiénique optimisée.
>La rondelle métallique avec bague d'étanchéité solidement fixée en 75 EPDM 295 (noir) ou 70 EPDM 253815 (blanc) permet une étanchéité fiable et sans espace de rétention. Pour les applications nécessitant un nettoyage CIP/SIP particulièrement agressif ou des températures de stérilisation à la vapeur élevées ou encore des fluides gras, c'est la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® en Fluoroprene® XP 45, un composé fluoré de qualité supérieure, qui est la plus adaptée. Ce matériau offre une plage de température d'utilisation encore plus étendue et résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes.
Des homologations telles que FDA, UE1935/2004 et USP classe VI (121 °C) ainsi que la certification de l'EHEDG confirment que la rondelle Hygienic USIT® constitue le meilleur choix pour les applications exigeantes en matière d'hygiène dans le secteur agroalimentaire et des boissons et dans l'industrie pharmaceutique.
Rondelle :
Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
75 EPDM 295 (noir)
70 EPDM 253815 (blanc)
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu)
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.
La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® peut être utilisée avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.