Rondelle acier inoxydable A2 naturel 07305-105
Unité de vente
€0.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
DIN
DIN 9021
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
G=filetage / pour filetage
M5
Pour=Pour vis
M5
D1
5,3
D2
15
H
1,2
Type de fixation
alésage
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.