FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
DIN
DIN 9021
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M12
D1
13
D2
37
H
3
Type de fixation
alésage
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought