Rondelle de sécurité acier naturel 07590-03-028
- Accessoires pour écrous à encoche DIN 1804
- Fixation des écrous à encoche
Unité de vente
1,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 462
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
50
D=diamètre intérieur
28
H=Hauteur
5
E
7
F
25,5
S
1
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 462 servent à fixer les écrous à encoche DIN 1804. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.