Rondelle de sécurité acier naturel 07590-06-014
- Accessories for DIN 70852 slotted round nuts
- Securing the slotted round nut
Unité de vente
€1.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 70952
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
26
D=diamètre intérieur
14
H=Hauteur
3
B
4
D2
20
E
5
F
12,9
S
1
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
Material
Steel.
Version
Bright.
Note
DIN 70952 locking plates are used to secure the DIN 70852 slotted round nuts. To use the locking plates, a keyway must first be cut into the screw thread.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.