EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 70952
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
70
D=internal diameter
50
H=Height
8
B
7
D2
60
E
8
F
48,7
S
1,5
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 70952 servent à fixer les écrous à encoche DIN 70852. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté