EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 5406
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
5
D=diameter
25
D1
42
D2
32
E
5
F
23
S
1,25
Steel code
1.0503
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté