Rondelle acier de cémentation 07375-10-28
- Liaison optimisée
- Empêche les infiltrations
Unité de vente
€6.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
28
H=Hauteur
3
Code acier
1.7139
D1
4,5
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
Rondelles en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
La rondelle pour pour vis à tête fraisée est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Elle peut être utilisée pour optimiser la liaison entre une vis à tête fraisée et la pièce, en assurant la stabilité, l'alignement et la résistance de la fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.