Rondelle aluminium anodisé 07320-208
- Résistance plus élevée
- Pour les forces plus élevées
Unité de vente
4,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
DIN
DIN 6340
Type de forme
tournée
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
D1=Diamètre intérieur
8,4
D2=Diamètre extérieur
23
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
4
Type de fixation
alésage
pour
vis
M8
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
Acier ou EN AW-7022.
Finition
Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.