FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Modèle 1
forme haute
DIN
DIN 7349
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M22
D1
23
D2
50
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier zingué ou poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Nota
Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought