Rondelle forme haute acier naturel 07305-05-270
- Acier, inox A2 ou inox A4
Unité de vente
4,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Modèle 1
forme haute
DIN
DIN 7349
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
Pour=Pour vis
M27
D1
28
D2
60
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier zingué ou poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Nota
Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.