EN
Choose your language
Designation
Retaining washer
Version 1
for shafts
DIN
DIN 6799
Product type
washer
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=For diameter
8-11
D2=Slot diameter
7
H=Height
0,9
A
5,84
D3
14,3
Kind of fastening
undercut
M
0,94
Steel code
1.4122
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.

Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté