Vis à tête cylindrique à six pans creux acier naturel (noir) 07160-808X20
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Main
material
steel
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Thread
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Length
20
SW=key width
6
Classe de résistance
8.8
DK
13
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
L1
8
Lg
max.
3,75
Loosening torque
approx. Nm
0,4
Ls
min.
0
Tightening torque
approx. Nm
0,8
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
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A2-70, naturel.
Inox : A2-70, naturel.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.