Vis à tête cylindrique à six pans creux acier inoxydable A2 naturel 07160-105X60
Unité de vente
€0.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
60
DK
8,5
E
4,58
Grade
70
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
38
Ls
min.
34
SW
4
T
2,5
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.