Socket head screw with hexagon socket steel electro zinc-plated 07160-404X12
Unité de vente
0,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
12
SW=key width
3
DK
7
Grade
8.8
K
4
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Note
M18 as per DIN 912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.