FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
80
SW=key width
8
DK
16
Grade
10.9
K
10
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
48
Ls min.
40,5
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Note
M18 as per DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté