Vis à tête cylindrique à six pans creux acier inoxydable A4 naturel 07161-608X12
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
1,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
à tête basse
DIN
DIN 6912
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M8
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
70
D1
4
DK
13
K
5
Lg
max.
7
Ls
min.
3,2
T
2,88
Type de fixation
six pans creux
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.