EN
Choose your language
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
à tête basse
DIN
DIN 6912
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
8.8
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg max.
4,2
Ls min.
1,8
T
1,88
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought