Vis à tête cylindrique à six pans creux acier galvanisée 07161-408X70
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€1.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
à tête basse
DIN
DIN 6912
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
70
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
8.8
D1
4
DK
13
K
5
Lg
max.
48
Ls
min.
41,75
T
2,88
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.