FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
35
SW=key width
5
D1
3
DK
10
Grade
8.8
K
4
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
17
Ls min.
12
T
2,38
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought