FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Modèle 2
à tête basse
DIN
DIN 6912
Type de produit
Vis
Main material
steel
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Thread
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Length
16
SW=key width
8
Classe de résistance
8.8
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg max.
8
Ls min.
3,5
T
3,35
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought