Vis à tête cylindrique à six pans creux acier naturel (noir) 07161-20X45
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€9.10
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
à tête basse
DIN
DIN 6912
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
17
Classe de résistance
8.8
D1
10
DK
30
K
12
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
T
6,32
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.