EN
Choose your language
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec bride
DIN EN
DIN EN 1665
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
8.8
D1
14,2
K
6,6
Lg max.
0
Ls min.
0
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought