FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec bride
DIN EN
DIN EN 1665
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
L=Longueur
40
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
8.8
D1
35
K
15,4
Lg max.
0
Ls min.
0
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté