Hexagon head bolt with flange steel electro zinc-plated 07172-508X20
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
0,62 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
20
SW=key width
13
D1
18
Grade
10.9
K
8,1
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Note
The exact thread lengths can be seen in the online shop.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.