Vis H avec embase et dents acier bright (black) 07173-306X12
- Raccord sûr
- Tout desserrage intempestif du raccord est empêché
- Réutilisables plusieurs fois
- Surface trempée
Sales unit
0,66 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
B=Thread length
10
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
12
SW=key width
10
A
max.
2
D1
14,2
Grade
100
K
5,5
Kind of fastening
hex head
N
(number)
36
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Elles sont réutilisables plusieurs fois.
La classe de résistance 100 correspond plus ou moins à la classe 10.9.
La classe de résistance 100 correspond plus ou moins à la classe 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.