EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
27,5
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
30
SW=key width
13
A max.
2,5
D1
18,2
Grade
100
K
7
Kind of fastening
hex head
N (number)
48
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Elles sont réutilisables plusieurs fois.

La classe de résistance 100 correspond plus ou moins à la classe 10.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté