Vis H avec tige acier galvanisée 07170-410X40
- Acier
- Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
40
SW=key width
17
E
18,9
Grade
8.8
K
6,4
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.