FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
45
SW=key width
17
E
18,9
Grade
10.9
K
6,4
Kind of fastening
hex head
Lg max.
19
Ls min.
11,5
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought