FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hexagon head bolt
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Type de produit
Vis
Main material
steel
Surface du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
110
D=Thread
M16
G=filetage / pour filetage
M16
L=Length
110
SW=key width
24
E
26,75
Grade
8.8
K
10
Kind of fastening
hex head
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought