Vis H entièrement fileté acier inoxydable A2 naturel 07171-106X20
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
0,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
20
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
20
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
70
E
11,05
K
4
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.