EN
Choose your language
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
60
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
60
SW=largeur de clé
17
Classe de résistance
70
E
18,9
K
6,4
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought