FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
Hygienic Usit®
Forme
B
Type de forme
à tête basse, avec tige
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
D=Filetage
M5
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
8
B
16
Code acier
1.4404
D1
11,8
K
6
R
0,5
Type de conditionnement
produit en vrac
Type de fixation
tête hexagonale
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
Product description
A cavity-free seal can only be assured in combination with the Hygienic USIT® seal and shim washer. The polished screws have a surface finish of Ra < 0.8 µm. Furthermore, internal transitions have an angle > 135°, which minimises the adhesion of dirt particles and ensures easy cleaning.

Hex head bolts with low head for Hygienic USIT® seal and shim washers are ideal for fastenings in sterile areas and also conform to EHEDG regulations, which is confirmed with the relevant certificate.
Material

Stainless steel 1.4404.

Version
Polished.
Note

The EHEDG certificate is only valid when a specifically matched Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03 is used.

Accessory
Hygienic USIT® sealing and shim washer 07300-03.
Hexagon cap nut with collar 07280-10.
Plier wrench with protective jaws 06661-15.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté