Vis H Hygienic Usit® acier inoxydable poli 07170-20-06X12
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Taille M4 - M16
- Inox 1.4404.
- Rondelle facile à monter et à remplacer
Unité de vente
4,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
Hygienic Usit®
Forme
A
Type de forme
à tête basse, sans tige
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
poli
D=Filetage
M6
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
10
Code acier
1.4404
D1
14
K
6,5
R
0,5
Type de conditionnement
produit en vrac
Type de fixation
tête hexagonale
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
Seule l’association avec la rondelle d’étanchéité Hygienic Usit® permet de garantir une étanchéité sans zone morte. Les vis polies présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm. En outre, les jonctions internes sont conçues avec un angle > 135°, ce qui minimise l’adhérence des particules de saleté et garantit un nettoyage facile.
Les vis à tête hexagonale basse pour rondelles d’étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répondent en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Les vis à tête hexagonale basse pour rondelles d’étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répondent en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
Seule l'utilisation avec une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée permet de conserver la validité du certificat EHEDG.
Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 06661-15.
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 06661-15.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.