FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
Hygienic Usit®
Modèle 2
entièrement fileté
Forme
A
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
D=Filetage
M8
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
13
Code acier
1.4404
D1
18
D2
8
Homologation / certification
EHEDG
K
11,7
R
0,6
Type de conditionnement
unitaire
Type de fixation
tête hexagonale
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
Seule l'association avec la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® permet de garantir une étanchéité sans zone de rétention. Les vis polies présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm. En outre, les jonctions internes sont conçues avec un rayon minimal de 3 mm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.


Les vis à tête hexagonale avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones d'hygiène et sont également conformes aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.

Matière

Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota

Seule l'utilisation avec une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée permet de conserver la validité du certificat EHEDG.

Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Vis à tête hexagonale avec embase 07170-04.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought