FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête marteau
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Longueur de filetage
23,5
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
25
C
7,7
Classe de résistance
8.8
H
1,5
L1
16
Largeur de rainure
8
N
7,7
Type
B
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8.8, zingué.
Nota
Élément de fixation universel. La vis à tête marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégrée ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté