Vis à tête marteau acier zingué 07094-1008030X30
- Élément de fixation universel
- Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants
- Raccord sûr et conducteur d'électricité
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
€0.71
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête marteau
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
B=Longueur de filetage
27
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
30
C
8,5
Classe de résistance
8.8
H
3
L1
19
Largeur de rainure
10
N
9,7
Type
B
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8.8, zingué.
Nota
Élément de fixation universel. La vis à tête marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégrée ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.