Vis d’arrêt avec compensation de tolérance acier galvanisée 07532-210506008
- Fixations pour paliers libres avec éléments standardisés
- Compense les variations de température
- Pour la compensation des tolérances de fabrication
Unité de vente
10,24 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d’arrêt
Modèle 1
avec compensation de tolérance
Forme
B
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D1=Diamètre de boulon
10,5
D=Filetage
M8
T=profondeur de filetage
10
Couple
de serrage
max. Nm
18,5
D2
18
D4
max.
13
E
2
H
6
H1
15
SW
8
force axiale
max. autorisée
en N
6300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
L'unité de palier mobile est une vis qui permet de relier deux composants tout en autorisant le déplacement de l'un par rapport à l'autre (palier libre).
L'unité de palier mobile est principalement utilisée en cas de :
- modification des dimensions d'un composant sous l'effet d'un changement de température
- montage imprécis
- tolérances de fabrication devant être compensées
- variation de la position des composants en raison de charges dynamiques
L'unité de palier mobile est principalement utilisée en cas de :
- modification des dimensions d'un composant sous l'effet d'un changement de température
- montage imprécis
- tolérances de fabrication devant être compensées
- variation de la position des composants en raison de charges dynamiques
Matière
Tige en acier.
Palier lisse en polymère haute performance.
Joint torique en NBR.
Palier lisse en polymère haute performance.
Joint torique en NBR.
Finition
Tige électrozinguée.
Nota
L'unité de palier mobile comporte trois composants. Une tige, un palier lisse et un joint torique.
Lorsque la tige est vissée dans l'alésage, le palier lisse vient comprimer le joint torique. Cette compression peut aller jusqu'à la cote X. Ensuite, le palier lisse vient reposer sur la tête de la tige. La course est limitée en conséquence par la cote de montage H +0,2. Un montage flottant est ainsi toujours garanti.
Lorsque la tige est vissée dans l'alésage, le palier lisse vient comprimer le joint torique. Cette compression peut aller jusqu'à la cote X. Ensuite, le palier lisse vient reposer sur la tête de la tige. La course est limitée en conséquence par la cote de montage H +0,2. Un montage flottant est ainsi toujours garanti.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Montage
Remarque concernant le couple de serrage indiqué :
Les couples concernent le vissage dans des composants en acier. Lors du montage dans des matériaux plus tendres, il faut tenir compte de l'enfoncement (tassement) du diamètre de tige D2. Dans ce cas, il convient d'utiliser un couple plus faible. Pour éviter que les vis ne se desserrent à des couples plus faibles, il convient de les coller.
Les couples concernent le vissage dans des composants en acier. Lors du montage dans des matériaux plus tendres, il faut tenir compte de l'enfoncement (tassement) du diamètre de tige D2. Dans ce cas, il convient d'utiliser un couple plus faible. Pour éviter que les vis ne se desserrent à des couples plus faibles, il convient de les coller.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.