FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d’arrêt
Modèle 1
avec fente
DIN
DIN 923
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
9
D1=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
Classe de résistance
5.8
D2
13
D3
8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07
Type de fixation
fente
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 5.8, bruni.
Nota
Se combine avec la rondelle pivotante 07520.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté