FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis rectifiée
Forme
A
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
rectifié
B=Longueur de filetage
25
G=filetage / pour filetage
M16
L=Longueur
75
SW=largeur de clé
14
A
16
C
24
Couple de serrage max. Nm
216
D
M16
F
91
K
16
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Diamètre ajusté rectifié.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought