Countersunk screw with hexagon socket stainless steel A4 bright 07175-606X45
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
1,24 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
L=Length
45
SW=key width
4
D1
12
D1
max.
12,16
Grade
70
K
3,3
K max.
3,72
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
21
Ls
min.
16
T
2,5
T
max.
2,5
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.