Vis fraisée à six pans creux acier galvanisée 07175-412X45
- -
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
1,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis fraisée
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
8.8
D1
24
D1
max.
24,81
K
6,5
K max.
7,44
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
T
4,6
T
max.
4,9
Type de filetage
filetage traversant
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.