FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis fraisée
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
8.8
D1
16
D1 max.
16,43
K
4,4
K max.
4,96
Lg max.
2,5
Ls min.
0
T
3,5
T max.
3,2
Type de filetage
filetage traversant
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought