FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
40
SW=key width
6
D1
20
D1 max.
20,69
Grade
8.8
K
5,5
K max.
6,2
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
3
Ls min.
0
T
4,4
T max.
3,9
Thread type
full thread
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought